8-pin (D) package image

LMH0002MAX/NOPB ACTIVO

Controlador de cable digital de la serie SMPTE 292M/259M

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMH0002MA/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 95 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para LMH0002

  • SMPTE 292M, SMPTE 344M and SMPTE 259M Compliant
  • Supports DVB-ASI at 270 Mbps
  • Data Rates to 1.485 Gbps
  • Differential Input
  • 75Ω Differential Output
  • Selectable Slew Rate
  • Adjustable Output Amplitude
  • Single 3.3V Supply Operation
  • Operating Temperature Range: Commercial 0°C to +70°C (LMH0002MA) or Industrial −40°C to +85°C (LMH0002TMA and LMH0002SQ)
  • Typical Power Consumption: 125 mW in SD Mode and 149 mW in HD Mode
  • 8–pin SOIC or 16–pin WQFN Package
  • Replaces the GS1528, GS1528A, or GS1578A

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LMH0002

The LMH0002 SMPTE 292M / 259M serial digital cable driver is a monolithic, high-speed cable driver designed for use in SMPTE 292M / 259M serial digital video and ITU-T G.703 serial digital data transmission applications. The LMH0002 drives 75Ω transmission lines (Belden 8281, Belden 1694A or equivalent) at data rates up to 1.485 Gbps.

The LMH0002 provides two selectable slew rates for SMPTE 259M and SMPTE 292M compliance. The output voltage swing is adjustable via a single external resistor.

The LMH0002 is powered from a single 3.3V supply. Power consumption is typically 125 mW in SD mode and 149 mW in HD mode. The LMH0002 is available in an 8-pin SOIC or 16-pin WQFN package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMH0002MA/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 95 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información