48-pin (RHS) package image

LMH0356SQE/NOPB ACTIVO

Reclocker HD/SD SDI de 3G con multiplexor de 4:1 entradas y EQ FR4

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMH0356SQ/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WQFN (RHS) | 48
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para LMH0356

  • Supports SMPTE ST-424, ST-292, and ST-259
    Serial Digital Video Standards
  • Supports 270-Mbps, 1.483-Gbps, 1.485-Gbps,
    2.967-Gbps, and 2.97-Gbps Serial Data Rate
    Operation
  • Supports DVB-ASI at 270 Mbps
  • Single 3.3-V Supply Operation
  • 430-mW Typical Power Consumption
  • Integrated 4:1 Multiplexed Input
  • 0 to 30-inch FR4 Equalizer on Each Multiplexed
    Input
  • Two Differential, Reclocked Outputs
  • Choice of Second Reclocked Output or
    Recovered Clock Output
  • Single 27-MHz External Crystal or Reference
    Clock Input
  • Manual Rate Select Input
  • SD/HD Operating Rate Indicator Output
  • Lock Detect Indicator Output
  • Output Mute Function for Data and Clock
  • Auto/Manual Reclocker Bypass
  • Power Saver Mode With Device Power-Down
    Control (10-mW Typical Power Consumption in
    Disabled State)
  • Differential LVPECL-Compatible Serial
    Data Inputs and Outputs
  • LVCMOS Control Inputs and Indicator Outputs
  • 48-Pin WQFN or 40-Pin WQFN Package
  • Industrial Temperature Range: –40°C to 85°C
  • 48-Pin WQFN Version Footprint-Compatible with
    the LMH0056 and LMH0036

Descripción de LMH0356

The LMH0356 3-Gbps HD/SD SDI Reclocker with 4:1 Input Mux and FR4 EQs retimes serial digital video data conforming to the SMPTE ST-424, ST-292, and ST-259 standards. The LMH0356 operates at serial data rates of 270 Mbps, 1.483 Gbps, 1.485 Gbps, 2.967 Gbps, and 2.97 Gbps. The LMH0356 supports DVB-ASI operation at 270 Mbps. The LMH0356 includes an integrated 4:1 input multiplexer for selecting one of four input data streams for retiming. In addition, the four inputs of the LMH0356 each have an FR4 equalizer capable of equalizing 0 to 30 inches of FR4 trace length.

The LMH0356 automatically detects the incoming data rate and adjusts itself to retime the incoming data to suppress accumulated jitter. The LMH0356 recovers the serial data-rate clock and optionally provides it as an output. The LMH0356 has two differential serial data outputs; the second output may be selected as a low-jitter, data-rate clock output. Controls and indicators are: serial clock or second serial data output select, manual rate select input, SD/HD rate indicator output, lock detect output, auto/manual data bypass, output mute, and device enable. The serial data inputs, outputs, and serial clock outputs are differential LVPECL compatible. The CML serial data and serial clock outputs are suitable for driving 100-Ω differentially terminated networks. The control logic inputs and outputs are LVCMOS compatible.

The LMH0356 is powered from a single 3.3-V supply. Power dissipation is typically 430 mW. The device is available in two space-saving packages: a 7-mm × 7-mm, 48-pin WQFN and even more space-efficient 5-mm × 5-mm, 40-pin WQFN package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMH0356SQ/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información