10-pin (DSC) package image

LMR10530YSDX/NOPB ACTIVO

Regulador reductor de 5,5 V, 3 A 3 MHz en paquete WSON

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMR10530YSD/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
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
Encapsulado | Pines WSON (DSC) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 4,500 | LARGE T&R

Características para LMR10530

  • Input Voltage Range of 3 V to 5.5 V
  • Output Voltage Range of 0.6 V to 4.5 V
  • 1.5-MHz (LMR10530X) and 3-MHz (LMR10530Y) Switching Frequencies
  • 3-A Steady-State Output Current
  • Low Shutdown IQ, 300 nA Typical
  • 56-mΩ PMOS Switch
  • Internal Soft Start
  • Internally Compensated Peak Current-Mode Control
  • Cycle-by-cycle Current Limit and Thermal Shutdown
  • WSON (3 × 3 × 0.8 mm) Packaging
  • Create a custom design using the LMR10530 with the WEBENCH® Power Designer

Descripción de LMR10530

The LMR10530 regulator is a monolithic, high frequency, PWM step-down DC/DC converter available in a 10-pin WSON package. It contains all the active functions to provide local DC/DC conversion with fast transient response and accurate regulation in the smallest possible PCB area. With a minimum of external components, the LMR10530 is easy to use. The ability to drive 3-A loads with an internal 56-mΩ PMOS switch using state-of-the-art 0.5-µm BiCMOS technology results in the best power density available. The control circuitry allows on-times as low as 30 ns, thus supporting exceptionally high-frequency conversion over the entire 3-V to 5.5-V input operating range down to the minimum output voltage of 0.6 V. Switching frequency is internally set to 1.5 MHz or 3 MHz, allowing the use of extremely small surface mount inductors and capacitors. Even though the operating frequency is high, efficiencies up to 93% are easy to achieve. External shutdown is included, featuring an ultra-low stand-by current of 300 nA. The LMR10530 utilizes peak current-mode control and internal compensation to provide high-performance regulation over a wide range of operating conditions. Additional features include internal soft-start circuitry to reduce inrush current, cycle-by-cycle current limit, frequency foldback, thermal shutdown, and output overvoltage protection.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMR10530YSD/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información