6-pin (DDC) package image

LMR14006XDDCR ACTIVO

Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 4 V a 40 V, 600 mA con bajo Iq

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMR14006XDDCT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOT-23-THN (DDC) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para LMR14006

  • Ultra Low 28 µA Standby Current in Sleep Mode
  • Input Voltage Range 4 V to 40 V
  • 1 µA Shutdown Current
  • High Duty Cycle Operation Supported
  • Output Current up to 600 mA
  • 1.1 MHz and 2.1 MHz Switching Frequency
  • Internal Compensation
  • High Voltage Enable Input
  • Internal Soft Start
  • Over Current Protection
  • Over Temperature Protection
  • Small Overall Solution Size (TSOT-6L Package)

Descripción de LMR14006

The LMR14006 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a wide input range of 4 V-40 V, it is suitable for a wide range of application from industrial to automotive for power conditioning from an unregulated source. The regulator’s standby current is 28 µA in sleep mode, which is suitable for battery operating systems. An ultra low 1 µA current can further prolong battery life in shutdown mode. Operating frequency is fixed at 1.1 MHz (X version) and 2.1 MHz (Y version) allowing the use of small external components while still being able to have low output ripple voltage. Soft-start and compensation circuits are implemented internally, and these allow the device to be used with minimized external components. The LMR14006 is optimized for up to 600 mA load current which has a 0.765 V typical feedback voltage. The device has built-in protection features such as pulse by pulse current limit, thermal sensing and shutdown due to excessive power dissipation. The LMR14006 is available in a low profile TSOT-6L package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMR14006XDDCT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información