10-pin (SIL) package image

LMZM23601V3SILT ACTIVO

Módulo de alimentación CC-CC reductor de 36 V y 1 A en un paquete de 3,8 mm × 3 mm

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMZM23601V3SILR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola NIAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines uSiP (SIL) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para LMZM23601

  • 4-V to 36-V wide operating input voltage
  • 1.2-V to 15-V adjustable, and 3.3-V or 5-V fixed output voltage options
  • 1-A Output current
  • Only input and output capacitors needed for 5-V and 3.3-V output designs
  • 27-mm2 Solution size with single-sided layout
  • 28-µA supply current at no load
  • 2-µA shutdown current
  • Power-good flag
  • External frequency synchronization
  • MODE selection pin
    • Forced PWM mode for constant frequency operation
    • Auto PFM mode for high efficiency at light load
  • Built-in control loop compensation, soft start, current limit, and UVLO
  • Miniature 3.8-mm × 3-mm × 1.6-mm package
  • Create a custom design using the LMZM23601 with the WEBENCH Power Designer

Descripción de LMZM23601

The LMZM23601 integrated-inductor power module is specifically designed for space-constrained industrial applications. The device is available in two fixed output voltage options of 5 V and 3.3 V, and an adjustable (ADJ) output voltage option supporting a 1.2-V to 15-V range. The LMZM23601 has an input voltage range of 4 V to 36 V and can deliver up to 1000-mA of output current. This power module is extremely easy to use, requiring only two external components for a 5-V or 3.3-V output design. All aspects of the LMZM23601 are optimized for performance driven and low EMI industrial applications with space-constrained needs. An open-drain, Power-Good output provides a true indication of the system status and negates the requirement for an additional supervisory component, saving cost and board space. Seamless transition between PWM and PFM modes along with a no-load supply current of only 28 µA ensures high efficiency and superior transient response for the entire load-current range. For easy output current scaling the LMZM23601 is pin-to-pin compatible with the 500-mA output current capable LMZM23600.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMZM23601V3SILR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información