5-pin (DBV) package image

LP2983AIM5-1.0/NOPB ACTIVO

Regulador de voltaje de 150 mA, 16 V, de baja caída, con bajo voltaje de salida y habilitación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | LARGE T&R

Características para LP2983

  • Operating Input Supply Voltage: 2.2 V to 16 V
  • Output Current: 150 mA
  • Low ZOUT: 0.3 Ω Typical (10 Hz to 1 MHz)
  • Stable with Low-ESR Output Capacitor
  • Low Ground Pin Current at All Loads
  • Output Voltage Accuracy 1% (A Grade)
  • High Peak Current Capability
  • Wide Supply Voltage Range (16 V Maximum)
  • Overtemperature and Overcurrent Protection
  • −40°C to +125°C Junction Temperature Range
  • Requires Minimum External Components

Descripción de LP2983

The LP2983 is a 150-mA, fixed-output voltage regulator designed to provide tight voltage regulation in applications with output voltages ≤ 1.2 V.

Using an optimized vertically integrated PNP (VIP) process, the LP2983 delivers unequaled performance in all critical specifications:

  • Ground pin current: Typically 825 µA at a 150-mA load, and 75 µA at a 1-mA load.
  • Enhanced stability: The LP2983 is stable with output capacitor ESR down to zero, which allows the use of ceramic capacitors on the output.
  • Precision output: 1% tolerance output voltages available (A grade).
  • Smallest possible size: SOT-23 package uses absolute minimum board space.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información