8-pin (D) package image

LP2986AIM-5.0/NOPB ACTIVO

Regulador de voltaje de baja caída de 200 mA, 16 V, con configuración de voltaje ajustable o fija

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP2986AIMX-5.0/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 95 | TUBE

Características para LP2986

  • Wide Supply Voltage Range (16 V Maximum)
  • Ultra-Low-Dropout Voltage
  • 0.5% Output Voltage Accuracy (A Grade)
  • Ensured 200-mA Output Current
  • < 1-μA Quiescent Current when Shutdown
  • Low GROUND Pin Current at All Loads
  • High Peak Current Capability (400 mA Typical)
  • Overtemperature/Overcurrent Protection
  • −40°C to +125°C Junction Temperature Range

Descripción de LP2986

The LP2986 is a 200-mA high-precision LDO regulator with a wide input voltage supply. The device has two output voltage modes: a fixed-precision output mode and an adjustable output voltage via an external resistive divider.

Using an optimized Vertically Integrated PNP (VIP) process, the LP2986 delivers superior performance:

  • Dropout Voltage: Typically 180 mV at 200-mA load, and 1 mV at 1-mA load.
  • GROUND Pin Current: Typically 1 mA at 200-mA load, and 200 μA at 10-mA load.
  • Sleep Mode: The LP2986 draws less than 1 μA quiescent current when SHUTDOWN pin is pulled low.
  • ERROR Flag: The built-in ERROR flag goes low when the output drops approximately 5% below nominal.
  • Precision Output: The standard product versions available can be pin-strapped (using the internal resistive divider) to provide output voltages of 5 V, 3.3 V, or 3 V with ensured accuracy of 0.5% (A grade) and 1% (standard grade) at room temperature.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP2986AIMX-5.0/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información