8-pin (DGK) package image

LP2987AIMM-5.0/NOPB ACTIVO

Regulador de voltaje de 200 mA, 16 V, de baja caída, con señal power good y habilitación
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
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R

Características para LP2987

  • Ultra Low Dropout Voltage
  • Power-ON Reset Delay Requires Only One Component
  • Bypass Pin for Reduced Output Noise (LP2988)
  • Specified Continuous Output Current 200 mA
  • Specified Peak Output Current > 250 mA
  • SOIC-8 and VSSOP-8 Surface Mount Packages
  • <2 μA Quiescent Current when Shutdown
  • Low Ground Pin Current at All Loads
  • 0.5% Output Voltage Accuracy (“A” Grade)
  • Wide Supply Voltage Range (16V Max)
  • Overtemperature/overcurrent Protection
  • −40°C to +125°C Junction Temperature Range

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LP2987

The LP2987/8 are fixed-output 200 mA precision LDO voltage regulators with power-ON reset delay which can be implemented using a single external capacitor.

The LP2988 is specifically designed for noise-critical applications. A single external capacitor connected to the Bypass pin reduces regulator output noise.

Using an optimized VIP (Vertically Integrated PNP) process, these regulators deliver superior performance:

Dropout Voltage: 180 mV @ 200 mA load, and 1 mV @ 1 mA load (typical).

Ground Pin Current: 1 mA @ 200 mA load, and 200 μA @ 10 mA load (typical).

Sleep Mode: The LP2987/8 draws less than 2 μA quiescent current when shutdown pin is held low.

Error Flag/Reset: The error flag goes low when the output drops approximately 5% below nominal. This pin also provides a power-ON reset signal if a capacitor is connected to the DELAY pin.

Precision Output: Standard product versions of the LP2987 and LP2988 are available with output voltages of 5.0V, 3.8V, 3.3V, 3.2V, 3.0V, or 2.8V, with specified accuracy of 0.5% (“A” grade) and 1% (standard grade) at room temperature.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información