8-pin (DGK) package image

LP2989IMMX-2.8/NOPB ACTIVO

Regulador de voltaje de 500 mA, 16 V, de baja caída, con señal power good y habilitación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP2989IMM-2.8/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,500 | LARGE T&R

Características para LP2989

  • 2.1-V to 16-V Input Voltage Range
  • 2.5-V to 5-V Fixed Output Voltage Options
  • Ultra-Low Dropout Voltage
  • 500-mA Continuous Output Current
  • Very Low Output Noise With External Capacitor
  • < 0.8-µA Quiescent Current When Shutdown
  • Low Ground Pin Current at All Loads
  • 0.75% Output Voltage Accuracy (A Grade)
  • High Peak Current Capability (800-mA typical)
  • Overtemperature and Overcurrent Protection
  • −40°C to 125°C Junction Temperature Range

Descripción de LP2989

The LP2989 is a fixed-output 500-mA precision LDO regulator designed for use with ceramic output capacitors.

Output noise can be reduced to 18 µV (typical) by connecting an external 10-nF capacitor to the bypass pin.

Using an optimized Vertically Integrated PNP (VIP) process, the LP2989 delivers superior performance:

  • Dropout Voltage: Typically 310 mV at 500-mA load, and 1 mV at 100-µA load.
  • Ground Pin Current: Typically 3 mA at 500-mA load, and 110 µA at 100-µA load.
  • Sleep Mode: The LP2989 draws less than 0.8-µA quiescent current when SHUTDOWN pin is pulled low.
  • Error Flag: The built-in error flag goes low when the output drops approximately 5% below nominal.
  • Precision Output: Output voltage accuracy is 0.75% (A grade) and 1.25% (standard grade) at room temperature.

For output voltages < 2 V, see LP2989LV (SNVS086) data sheet.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP2989IMM-2.8/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información