5-pin (YZR) package image

LP3999ITL-3.3/NOPB ACTIVO

Regulador de voltaje de 150 mA, de bajo ruido y baja caída, con habilitación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP3999ITLX-3.3/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YZR) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para LP3999

  • 5 pin DSBGA Package
  • Stable with Ceramic Capacitor
  • Logic Controlled Enable
  • Fast Turn-on
  • Thermal-overload and short-circuit protection
  • −40 to +125°C junction temperature range for operation

Key Specifications

  • 2.5V to 6.0V Input Range
  • Accurate Output Voltage; ±75mV / 2%
  • 60 mV Typical Dropout with 150 mA Load. Vout > 2.5V
  • Virtually Zero Quiescent Current when Disabled
  • 10 μVrms Output Noise Over 10Hz to 100kHz
  • Stable with a 1 μF Output Capacitor
  • Ensured 150 mA Output Current
  • Fast Turn-on Time; 140 μs (Typ.)

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LP3999

The LP3999 regulator is designed to meet the requirements of portable wireless battery-powered applications and will provide an accurate output voltage with low noise and low quiescent current. Ideally suited for powering RF/Analog devices this device will also be used to meet more general circuit requirements.

For battery powered applications the low dropout and low ground current provided by the device allows the lifetime of the battery to be maximized.The inclusion of an Enable(disable) control can be used by the system to further extend the battery lifetime by reducing the power consumption to virtually zero. Should the application require a device with an active disable function please refer to device LP3995.

The LP3999 also features internal protection against short-circuit currents and over-temperature conditions.

The LP3999 is designed to be stable with small 1.0 µF ceramic capacitors. The small outline of the LP3999 DSBGA package with the required ceramic capacitors can realize a system application within minimal board area.

Performance is specified for a −40°C to +125°C temperature range.

The device is available in DSBGA package. For other package options contact your local TI sales office.

The device is available in fixed output voltages in the ranges of 1.5V to 3.3V. For availability, please contact your local TI sales office.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LP3999ITLX-3.3/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información