32-pin (VFP) package image

LP8860CQVFPRQ1 ACTIVO

Controlador LED de 4 canales de alto rendimiento y baja EMI automotriz

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines HLQFP (VFP) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | LARGE T&R

Características para LP8860-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature
  • Input Voltage Operating Range 3 V to 48 V
  • Four High-Precision Current Sinks
    • Current Matching 0.5% (typical)
    • LED String Current up to 150 mA per Channel
    • Dimming Ratio > 13 000:1 With External PWM Brightness Control
    • 16-bit Dimming Control with SPI or I2C
    • Supports Display Mode (Global Dimming) and Cluster Mode (Independent Dimming)
  • Hybrid PWM and Current Dimming for Higher LED Drive Optical Efficiency
  • Synchronization for LED PWM Frequency
  • Boost Controller With Programmable Switching Frequency 100 kHz to 2.2 MHz and Spread-Spectrum Option for Lower EMI
  • Boost Synchronization Input
  • Power-Line FET Control for Inrush Current Protection and Standby Energy Saving
  • Automatic LED Current Reduction With External Temperature Sensor
  • Extensive Fault Diagnostics

Descripción de LP8860-Q1

The LP8860-Q1 is an automotive high-efficiency LED driver with boost controller. It has 4 high-precision current sinks that can be controlled by a PWM input signal, an SPI or I2C master, or both.

The boost converter has adaptive output voltage control based on the headroom voltages of the LED current sinks. This feature minimizes the power consumption by adjusting the voltage to the lowest sufficient level in all conditions. A wide-range adjustable frequency allows the LP8860-Q1 to avoid disturbance for AM radio band.

The LP8860-Q1 supports built-in hybrid PWM and current dimming, which reduces EMI, extends the LED lifetime, and increases the total optical efficiency. Phase-shift PWM reduces audible noise and output ripple.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información