PTH05060WAST ACTIVO

Módulo ajustable amplio no aislado de 10 A con entrada de 5 V

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PTH05060WAS ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 36 | TIW TRAY
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SNPB
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-235C-UNLIM/Level-3-260C-168HRS
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
Encapsulado | Pines Surface Mount Module (EUY) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para PTH05060W

  • Up to 10-A Output Current
  • 5 V, Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust (0.8 V to 3.6 V)
  • Efficiencies up to 96%
  • 150 W/in³ Power Density
  • On/Off Inhibit
  • Output Voltage Sense
  • Pre-Bias Startup
  • Margin Up/Down Controls
  • Under-Voltage Lookout
  • Auto-Track™ Sequencing
  • Output Over-Current Protection (Non-Latching, Auto-Reset)
  • Operating Temp: –40 to +85°C
  • DSP Compatible Output Voltages
  • Safety Agency Approvals
       UL1950, CSA 22.2 950, & EN60950 VDE (Pending)
  • Point-of-Load Alliance (POLA) Compatible

Descripción de PTH05060W

The PTH05060 series of non-isolated power modules are small in size but big on performance and flexibility. Their high output current, compact footprint, and industry-leading features offers system designers a versatile module for powering complex multi-processor digital systems.

The series employs double-sided surface mount construction and provides high performance step-down power conversion for up to 10 A of output current from a 5-V input bus voltage. The output voltage of the PTH05060W can be set to any value over the range, 0.8 V to 3.6 V, using a single resistor.

This series includes Auto-Track™ Sequencing. Auto-Track simplifies the task of supply voltage sequencing in a power system by enabling modules to track each other, or any external voltage, during power up and power down.

Other operating features include an on/off inhibit, margin up/down controls, and the ability to start up into an existing output voltage or prebias. To ensure tight load regulation, an output voltage sense is also provided. A non-latching overcurrent trip serves as load fault protection.

Target applications include complex multi-voltage, multi-processor systems that incorporate the industry’s high-speed DSPs, micro-processors and bus drivers.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PTH05060WAS ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 36 | TIW TRAY
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información