PTH12060LAS ACTIVO

Módulo ajustable amplio no aislado con entrada de 0.8 V a 1.8 V, 10 A y 12 V

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PTH12060LAST ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SNPB
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-235C-UNLIM/Level-3-260C-168HRS
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
Encapsulado | Pines Surface Mount Module (EUY) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 36 | TIW TRAY

Características para PTH12060L

  • Up to 10-A Output Current
  • 12-V Input Voltage
  • Wide-Output Voltage Adjust
    (1.2 V to 5.5 V/(0.8 V to 1.8 V)
  • Efficiencies up to 95%
  • 225 W/in3 Power Density
  • Output Voltage Sense
  • Margin Up/Down Controls
  • Undervoltage Lockout
  • Auto-Track Sequencing
  • Pre-Bias Start-up Capability
    using On/Off Inhibit
  • Output Overcurrent Protection
    (Non-latching, Auto-Reset)
  • Operating Temperature: -40°C to 85°C
  • Safety Agency Approvals:
    UL/IEC/CSA C22.2 60950-1
  • Point-of-Load Alliance (POLA) Compatible
  • APPLICATIONS
    • Complex Digital

Descripción de PTH12060L

The PTH12060 series is a non-isolated power module, and part of a new class of complete dc/dc converters from Texas Instruments. These modules are small in size, and are an alternative for applications requiring up to 10 A of load current.

The small footprint, (1 inch × 0.62 inch) and industry leading features makes this module suitable for space conscious digital systems that incorporate multiple processors.

This series of modules operate from a 12-V input bus voltage to provide step-down power conversion to a wide range of output voltages. The output voltage of the W-suffix device may be set to any voltage over the adjust range, 1.2 V to 5.5 V. The L-suffix device has an adjustment range of 0.8 V to 1.8 V. The output voltage is set within the adjust range using a single external resistor.

This product includes Auto-Track™ Sequencing. Auto-Track simplifies the task of supply voltage sequencing in a power system, by enabling modules to track each other, or any other external voltage, during power up and power down.

Other features include an on/off inhibit and margin up/down controls. An output voltage sense ensures tight load regulation. Non-latching overcurrent trip protects against load faults.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

PTH12060LAST ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información