14-pin (N) package image

SN65LBC180N ACTIVO

Par de receptor y controlador de línea del diferencial de baja potencia

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-NC-NC-NC
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines PDIP (N) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 25 | TUBE

Características para SN65LBC180

  • Designed for high-speed multipoint Data transmission over long cables
  • Operate with pulse durations as low as 30 ns
  • Low supply current: 5 mA maximum
  • Meet or exceed the requirements of ANSI standard RS-485 and ISO 8482:1987(E)
  • 3-State outputs for party-line buses
  • Common-mode voltage range of –7 V to 12 V
  • Thermal shutdown protection prevents driver damage from bus contention
  • Positive and negative output current limiting
  • Pin compatible with the SN75ALS180

Descripción de SN65LBC180

The SN55LBC180, SN65LBC180 and SN75LBC180 combine a differential line driver and receiver with 3-state outputs and operate from a single 5-V supply. The driver and receiver have active-high and active-low enables, respectively, which can be externally connected to function as a direction control. The driver differential outputs and the receiver differential inputs are connected to separate terminals for full-duplex operation and are designed to present minimum loading to the bus whether disabled or powered off (VCC = 0). These parts feature a wide common-mode voltage range making them suitable for point-to-point or multipoint data-bus applications.

The devices also provide positive and negative output-current limiting and thermal shutdown for protection from line fault conditions. The line driver shuts down at a junction temperature of approximately 172°C.

The SN75LBC180 is characterized for operation over the commercial temperature range of 0°C to 70°C. The SN65LBC180 is characterized over the industrial temperature range of –40°C to 85°C.

The SN55LBC180 is characterized for operation over the military temperature range of –55°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información