16-pin (PW) package image

SN65MLVD047APWR ACTIVO

Controlador de línea diferencial cuádruple LVDS de multipunto

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN65MLVD047APW ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 90 | TUBE
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
  • US ECCN: 5A991B1

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R

Características para SN65MLVD047A

  • Differential line drivers for 30Ω to 55Ω loads and data rates(1) up to 200Mbps, clock frequencies up to 100MHz
  • Supports multipoint bus architectures
  • Operates from a single 3.3V supply
  • Characterized for operation from –40°C to 85°C
  • 16-pin SOIC (JEDEC MS-012) and 16-pin TSSOP (JEDEC MS-153) packaging

(1)The data rate of a line is the number of voltage transitions that are made per second expressed in the units bps (bits per second).

Descripción de SN65MLVD047A

The SN65MLVD047A is a quadruple line driver that complies with the TIA/EIA-899 standard, Electrical Characteristics of Multipoint-Low-Voltage Differential Signaling (M−LVDS). The output current of this M−LVDS device has been increased, in comparison to standard LVDS compliant devices, in order to support doubly terminated transmission lines and heavily loaded backplane bus applications. Backplane applications generally require impedance matching termination resistors at both ends of the bus. The effective impedance of a doubly terminated bus can be as low as 30Ω due to the bus terminations, as well as the capacitive load of bus interface devices. SN65MLVD047A drivers allow for operation with loads as low as 30Ω. The SN65MLVD047A devices allow for multiple drivers to be present on a single bus. SN65MLVD047A drivers are high impedance when disabled or unpowered. Driver edge rate control is incorporated to support operation. The M−LVDS standard allows up to 32 nodes (drivers and/or receivers) to be connected to the same media in a backplane when multiple bus stubs are expected from the main transmission line to interface devices. The SN65MLVD047A provides 9kV ESD protection on all bus pins.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN65MLVD047APW ACTIVO
Cant. de paquetes | Transportador 90 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información