8-pin (DCU) package image

SN74AVC2T45DCUR ACTIVO

Transceptor de bus de alimentación doble de 2 bits con traducción de tensión configurable y salidas

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74AVC2T45DCUT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | SN
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DCU) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para SN74AVC2T45

  • Available in the Texas Instruments NanoFree™ Package
  • VCC Isolation Feature: If Either VCC Input Is at GND, Both Ports Are in the High-Impedance State
  • Dual Supply Rail Design
  • I/Os Are 4.6-V Over Voltage Tolerant
  • Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
  • Max Data Rates
    • 500 Mbps (1.8 V to 3.3 V)
    • 320 Mbps (<1.8 V to 3.3 V )
    • 320 Mbps (Level-Shifting to 2.5 V or 1.8 V)
    • 280 Mbps (Level-Shifting to 1.5 V)
    • 240 Mbps (Level-Shifting to 1.2 V)
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22

Descripción de SN74AVC2T45

This 2-bit non-inverting bus transceiver uses two separate configurable power-supply rails. The A ports are designed to track VCCA and accepts any supply voltage from 1.2 V to 3.6 V. The B ports are designed to track VCCB and accepts any supply voltage from 1.2 V to 3.6 V. This allows for universal low-voltage bidirectional translation and level-shifting between any of the 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V voltage nodes.

The SN74AVC2T45 is designed for asynchronous communication between two data buses. The logic levels of the direction-control (DIR pin) input activate either the B-port outputs or the A-port outputs. The device transmits data from the A bus to the B bus when the B-port outputs are activated and from the B bus to the A bus when the A-port outputs are activated. The input circuitry on both A and B ports always is active and must have a logic HIGH or LOW level applied to prevent excess leakage current on the internal CMOS structure.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74AVC2T45DCUT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información