SN74HCT374PW OBSOLETO

Biestables de tipo D con activación de borde octal con salidas de 3 estados

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74HCT374PWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
SN74HCT374PWT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 70 | TUBE

Características para SN74HCT374

  • Operating voltage range of 4.5 V to 5.5 V
  • High-current 3-state true outputs can drive up to 15 LSTTL loads
  • Low power consumption, 80-µA max ICC
  • Typical tpd = 22 ns
  • ±6-mA output drive at 5 V
  • Low input current of 1 µA max
  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • Eight D-type flip-flops in a single package
  • Full parallel access for loading

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74HCT374PWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
SN74HCT374PWT OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información