SN74LV573APW OBSOLETO

Bloqueos octales transparentes tipo D con salidas de 3 estados

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74LV573APWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 70 | TUBE

Características para SN74LV573A

  • V CC operation of 2 V to 5.5 V
  • Max t pd of 8 ns at 5 V
  • Typical V OLP (Output Ground Bounce) latch-up performance exceeds 250 mA per <0.8 V at V CC = 3.3 V , T A = 25°C
  • Typical V OHV (Output V OH Undershoot) > 2.3 V at V CC = 3.3 V, T A = 25°C
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • I off supports partial-power-down mode operation
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74LV573APWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información