16-pin (D) package image

SN74S1051DR ACTIVO

Matriz de terminación de bus de diodo de barrera Schottky de 12 bits

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74S1051D OBSOLETO
Cant. de paquetes | Transportador 40 | TUBE
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para SN74S1051

  • Designed to Reduce Reflection Noise
  • Repetitive Peak Forward Current to 200 mA
  • 12-Bit Array Structure Suited for Bus-Oriented Systems

Descripción de SN74S1051

This Schottky barrier diode bus-termination array is designed to reduce reflection noise on memory bus lines. This device consists of a 12-bit high-speed Schottky diode array suitable for clamping to VCC and/or GND.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74S1051D OBSOLETO
Cant. de paquetes | Transportador 40 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información