3-pin (KVU) package image

TL750M12CKVURG3 ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja de 750 mA y 26 V
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines TO-252 (KVU) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para TL750M

  • Low Dropout Voltage, Less Than 0.6 V at 750 mA
  • Low Quiescent Current
  • 60-V Load-Dump Protection
  • Overvoltage Protection
  • Internal Thermal-Overload Protection
  • Internal Overcurrent-Limiting Circuitry

Descripción de TL750M

The TL750M series devices are low-dropout positive voltage regulators specifically designed for battery-powered systems. The TL750M devices incorporate onboard overvoltage and current-limiting protection circuitry to protect the devices and the regulated system. The devices are fully protected against 60-V load-dump and reverse-battery conditions. Extremely low quiescent current, even during full-load conditions, makes the TL750M series ideal for standby power systems.

The TL750M offers 5-V, 8-V, 10-V, and 12-V options. The devices are characterized for operation over the virtual junction temperature range 0°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información