8-pin (PW) package image

TLC2272AQPWRG4Q1 ACTIVO

Amplificadores operacionales de carril a carril LinCMOS™ avanzado de catálogo automotor

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
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
Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,000 | LARGE T&R

Características para TLC2272A-Q1

Descripción de TLC2272A-Q1

The TLC227x-Q1 are dual and quad, LinCMOS™ operational amplifiers. Both devices exhibit rail-to-rail output performance for increased dynamic range in single- or split-supply applications. The TLC227x-Q1 family offers 2 MHz of bandwidth and 3 V/µs of slew rate for higher-speed applications. These devices offer comparable ac performance while having better noise, input offset voltage, and power dissipation than existing CMOS op amps. The TLC227x‑Q1 has a noise voltage of 9 nV/√Hz—two times lower than competitive solutions.

The TLC227x-Q1, exhibiting high input impedance and low noise, are excellent for small-signal conditioning for high-impedance sources, such as piezoelectric transducers. In addition, the rail-to-rail output feature, with single- or split-supplies, makes this family a great choice when interfacing with analog-to-digital converters (ADCs).

For precision applications, the TLC227xA-Q1 family is available with a maximum input offset voltage of 950 µV. This family is fully characterized at 5 V and ±5 V.

These devices offer increased output dynamic range, lower noise voltage, and lower input offset voltage. This enhanced feature set allows the TLC227x-Q1 to be used in a wider range of applications. For applications that require higher output drive and wider input voltage range, see the TLV2432-Q1 and TLV2442-Q1. All the parameters of the TLC227x-Q1 family enables these devices to be applicable in most automotive applications.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información