6-pin (DRL) package image

TLV62585DRLT ACTIVO

Convertidor reductor de alta eficiencia con entradas de 2.5 V a 5.5 V y 3 A en encapsulado QFN 2 × 2

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV62585DRLR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines SOT-5X3 (DRL) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TLV62585

  • Up to 95% efficiency
  • Low RDS(ON) power switches 56 mΩ / 32 mΩ
  • 2.5-V to 5.5-V input voltage range
  • Adjustable output voltage from 0.6-V to VIN
  • Power save mode for light load efficiency
  • 100% duty cycle for lowest dropout
  • 35-µA operating quiescent current
  • 1.5-MHz typical switching frequency
  • Short circuit protection (HICCUP)
  • Output discharge
  • Power good output
  • Thermal shutdown protection
  • Available in 2-mm × 2-mm QFN or 1.6-mm x 1.6-mm SOT563 package
  • Create a custom design using the TLV62585 with the WEBENCH® Power Designer

Descripción de TLV62585

The TLV62585 device is a high-frequency synchronous step-down converter optimized for compact solution size and high efficiency. The device integrates switches capable of delivering an output current up to 3 A. At medium to heavy loads, the converter operates in pulse width modulation (PWM) mode with typical 1.5-MHz switching frequency. At light load, the device automatically enters Power Save Mode (PSM) to maintain high efficiency over the entire load current range. In shutdown, the current consumption is reduced to less than 2 µA.

The internal compensation circuit allows a compact solution and small external components. An internal soft start circuit limits the inrush current during startup. Other features like short circuit protection, thermal shutdown protection, output discharge and power good are built-in.

The device is available in a 2-mm × 2-mm QFN or 1.6-mm x 1-6-mm SOT563 package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV62585DRLR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información