5-pin (DBV) package image

TLV70230DBVT ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 300 mA con activación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV70230DBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TLV702

  • Very Low Dropout:
    • 37 mV at IOUT = 50 mA, VOUT = 2.8 V
    • 75 mV at IOUT = 100 mA, VOUT = 2.8 V
    • 220mV at IOUT = 300 mA, VOUT = 2.8 V
  • 2% Accuracy
  • Low IQ: 35 µA
  • Fixed-Output Voltage Combinations Possible from 1.2 V to 4.8 V
  • High PSRR: 68 dB at 1 kHz
  • Stable With Effective Capacitance of 0.1 µF(1)
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • Packages: 5-Pin SOT-23 and 1.5-mm × 1.5-mm,
    6-Pin WSON (1)

(1)See the Input and Output Capacitor Requirements in Application Information.

Descripción de TLV702

The TLV702 series of low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance. These LDOs are designed for power-sensitive applications. A precision bandgap and error amplifier provides overall 2% accuracy. Low output noise, very high power-supply rejection ratio (PSRR), and low-dropout voltage make this series of devices ideal for a wide selection of battery-operated handheld equipment. All device versions have thermal shutdown and current limit for safety.

Furthermore, these devices are stable with an effective output capacitance of only 0.1 µF. This feature enables the use of cost-effective capacitors that have higher bias voltages and temperature derating. The devices regulate to specified accuracy with no output load.

The TLV702P series also provides an active pulldown circuit to quickly discharge the outputs.

The TLV702 series of LDO linear regulators are available in SOT23-5 and 1.5-mm × 1.5-mm WSON-6 packages.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV70230DBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información