4-pin (YFP) package image

TLV70536YFPR ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja, alta PSRR, baja IQ, 200 mA con bajo nivel de ruido y activación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV70536YFPT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
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
Encapsulado | Pines DSBGA (YFP) | 4
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TLV705

  • Very Low Dropout:
    • 105 mV at IOUT = 150 mA
    • 145 mV at IOUT = 200 mA
  • Accuracy: 0.5% Typical
  • Low IQ: 35 µA
  • Available in Fixed-Output Voltages From
    0.7 V to 4.8 V
  • VIN Range: 2 V to 5.5 V
  • High PSRR: 70 dB at 1 kHz
  • Stable With Effective Capacitance of 0.1 µF
  • Thermal Shutdown and Overcurrent Protection
  • Available in an Ultra-Low Profile (0.15-mm Maximum Height) PicoStar Package Option

Descripción de TLV705

The TLV705 series of low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance. These devices are designed for power-sensitive applications, with a precision band gap. An error amplifier provides typical accuracy of 0.5%. Low output noise, very high power-supply rejection ratio (PSRR), and low dropout voltage make this series of LDOs ideal for a wide selection of battery-operated handheld equipment. All devices have a thermal shutdown and current limit for safety.

Furthermore, the TLV705 series is stable with an effective output capacitance of only 0.1 µF. This feature enables the use of cost-effective capacitors that have higher bias voltage and temperature derating. The devices regulate to the specified accuracy with zero output load. The TLV705P series also provides an active pulldown circuit to quickly discharge output.

The TLV705 and TLV705P series are both available in 0.77-mm × 0.77-mm DSBGA and PicoStar packages with three height options that are optimal for handheld applications.






Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV70536YFPT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información