4-pin (DQN) package image

TLV70719PDQNR ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja, baja IQ, 200 mA con activación y descarga de salida activa

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV70719PDQNT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | NIPDAUAG
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
Encapsulado | Pines X2SON (DQN) | 4
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TLV707P

  • Typical accuracy: 0.5%
  • Supports 200-mA output
  • Low I Q: 25 µA
  • Fixed-output voltage combinations possible from 0.85 V to 5.0 V (1)
  • High PSRR:
    • 70 dB at 100 Hz
    • 50 dB at 1 MHz
  • Stable with effective capacitance of 0.1 µF (2)
  • Thermal shutdown and overcurrent protection
  • Package: 1-mm × 1-mm DQN (X2SON) (1) (2)

(1)For all available voltage options, see the package option addendum at the end of the data sheet.

(2)See the Mechanical, Packaging, and Orderable Information section for more details.

Descripción de TLV707P

The TLV707 series (TLV707 and TLV707P) of low-dropout linear regulators (LDOs) are low quiescent current devices with excellent line and load transient performance for power-sensitive applications. These devices provide a typical accuracy of 0.5%. All versions have thermal shutdown and overcurrent protection for safety.

Furthermore, these devices are stable with an effective output capacitance of only 0.1 µF. This feature enables the use of cost-effective capacitors that have higher bias voltages and temperature derating. These devices also regulate to the specified accuracy with no output load.

The TLV707P also provides an active pulldown circuit to quickly discharge the outputs.

The TLV707 series of LDOs are available in a 1-mm × 1-mm DQN (X2SON) package that makes them desirable for handheld applications.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV70719PDQNT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información