5-pin (DBV) package image

TLV71312PDBVR ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja, sin capacitor, de 150 mA, con activación y descarga de salida ac

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV71312PDBVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN | NIPDAU
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TLV713P

  • Stable Operation With or Without Capacitors
  • Foldback Overcurrent Protection
  • Packages:
    • 1-mm × 1-mm 4-Pin X2SON
    • 5-Pin SOT-23
  • Very Low Dropout: 230 mV at 150 mA
  • Accuracy: 1%
  • Low IQ: 50 µA
  • Input Voltage Range: 1.4 V to 5.5 V
  • Available in Fixed-Output Voltages:
    1 V to 3.3 V
  • High PSRR: 65 dB at 1 kHz
  • Active Output Discharge (P Version Only)

Descripción de TLV713P

The TLV713 series of low-dropout (LDO) linear regulators are low quiescent current LDOs with excellent line and load transient performance and are designed for power-sensitive applications. These devices provide a typical accuracy of 1%.

The TLV713 series of devices is designed to be stable without an output capacitor. The removal of the output capacitor allows for a very small solution size. However, the TLV713 series is also stable with any output capacitor if an output capacitor is used.

The TLV713 also provides inrush current control during device power up and enabling. The TLV713 limits the input current to the defined current limit to avoid large currents from flowing from the input power source. This functionality is especially important in battery-operated devices.

The TLV713 series is available in standard DQN and DBV packages. The TLV713P provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV71312PDBVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información