4-pin (DQN) package image

TLV74115PDQNR ACTIVO

Regulador de tensión de caída baja, de 150 mA con activación y descarga de salida activa
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
Encapsulado | Pines X2SON (DQN) | 4
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TLV741P

  • Input Voltage Range: 1.4 V to 5.5 V
  • Stable Operation With 1-µF Ceramic Capacitors
  • Foldback Overcurrent Protection
  • Packages:
    • 5-Pin SOT-23
    • 4-Pin X2SON
  • Very Low Dropout: 230 mV at 150 mA
  • Accuracy: 1%
  • Low IQ: 50 µA
  • Available in Fixed-Output Voltages:
    1 V to 3.3 V
  • High PSRR: 65 dB at 1 kHz
  • Active Output Discharge (P Version Only)

Descripción de TLV741P

The TLV741P low-dropout linear regulator (LDO) is a low quiescent current device with excellent line and load transient performance for power-sensitive applications. This device provides a typical accuracy of 1%.

The TLV741P is designed to be stable with a small, 1-µF output capacitor.

The TLV741P provides inrush current control during device power up and enabling. The TLV741P limits the input current to the defined current limit to avoid large currents from flowing from the input power source. This functionality is especially important in battery-operated devices.

The TLV741P is available in standard DBV (SOT-23) and DQN (X2SON) packages. The TLV741P provides an active pulldown circuit to quickly discharge output loads.

 

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información