3-pin (DBZ) package image

TLV76012DBZR ACTIVO

Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA y 30 V

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV76012DBZT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBZ) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TLV760

  • Wide Input Voltage Range up to 30 V
  • Output Current up to 100 mA
  • Available in Fixed Output Voltage 3.3-V, 5-V, 12-V and 15-V Versions
  • Operating Junction Temperature −40°C to +125°C
  • Stable With Ceramic Capacitors Greater Than or Equal to 0.1 µF
  • Active Thermal Protection and Current Limit

Descripción de TLV760

The TLV760 is an integrated linear-voltage regulator featuring operation from an input as high as 30 V. The TLV760 has a maximum dropout of 1.2 V at the full 100-mA load across operating temperature. Standard packaging for the TLV760 is the 3-pin SOT-23 package.

The TLV760 is available in 3.3 V, 5 V, 12 V and 15 V. The SOT-23 packaging of the TLV760 series allows the device to be used in space-constrained applications. The TLV760 is a small size alternative to LM78Lxx series and similar devices.

The TLV760 is designed to bias digital and analog circuits in applications that are subject to voltage transients and spikes up to 30 V — for example, appliances and automation applications. The device has robust internal thermal protection, which protects itself from potential damage caused by conditions like short to ground, increases in ambient temperature, high load, or high dropout events.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV76012DBZT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información