3-pin (DBZ) package image

TLV803EA42RDBZR ACTIVO

Supervisor de tensión de baja potencia (IC de reinicio), con salida activa-baja y de drenaje abierto

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN | NIPDAU
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBZ) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TLV803E

  • Ensured RESET/RESET for VDD = 0.7 V to 6 V
  • Fixed time delay: 40 µs, 10 ms, 50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms
  • Supply current (IDD): 250 nA (typical)
    • 1 µA (maximum for VDD = 3.3 V)
  • Output topology:
    • TLV809E: push-pull, active-low
    • TLV803E: open-drain, active-low
    • TLV810E: push-pull, active-high
  • Under voltage detection:
    • High accuracy: ±0.5% (typical)
    • (VIT–): 1.7 V, 1.8 V, 1.9 V, 2.25V, 2.4 V, 2.64 V, 2.93 V, 3.08 V, 3.3V, 4.2V, 4.38 V, 4.55V, 4.63 V
  • Package:
    • SOT23-3 (DBZ) (with pin 1 = GND)
    • SOT23-3 (DBZ) (with pin 1 = RESET/RESET)
    • SOT23-3 (DBZ) (with pin 3 = GND)
    • SC-70 (DCK)
    • X2SON-5 (DPW)
  • Temperature range:  –40°C to +125°C
  • Pin-to-pin compatible with MAX803/809/810, APX803/809/810

Descripción de TLV803E

The TLV803E, TLV809E, and TLV810E are enhanced alternatives to the TLV803, TLV853, TLV809, LM809, TPS3809 and TLV810. TLV80xE and TLV81xE offer low quiescent current IQ, higher accuracy, wider temperature range, and lower power-on-reset (VPOR) for increased system reliability.

The TLV80xE and TLV81xE family are low IQ (250 nA typical, 1 µA max), voltage supervisory circuits (reset IC) that monitor VDD voltage level. These devices initiate a reset signal whenever supply voltage VDD drops below the factory programmed falling threshold voltage, VIT–. The reset output remains low for a fixed reset time delay tD after the VDD voltage rises above the rising voltage threshold (VIT+) which is equivalent to the falling threshold voltage (VIT-) plus hysteresis (VHYS).

These devices have integrated glitch immunity to ignore fast transients on the VDD pin. The low IQ and high accuracy (±0.5% typical) makes these voltage supervisors ideal for use in low-power and portable applications. The TLV80xE and TLV81xE devices are specified to have the defined output logic state for supply voltages down to VPOR = 0.7 V. The TLV80xE and TLV81xE devices are available in industry standard 3-pin SOT23 (DBZ) and SC70 (DCK) packages and very compact X2SON (DPW) package.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información