Características para TMDSEMU200-U
El XDS200 es la familia de gama media de sondas de depuración JTAG (emuladores) para procesadores TI. Diseñado para ofrecer un buen rendimiento y las características más comunes que lo sitúan entre el XDS110 de bajo costo y el XDS560v2 de alto rendimiento, el XDS200 es la solución equilibrada para depurar microcontroladores, procesadores y dispositivos inalámbricos de TI.
El XDS200 está diseñado para sustituir a la antigua familia de depuradores JTAG XDS510 con un mayor rendimiento de datos JTAG, soporte añadido para los modos de depuración de cable serie cJTAG (IEEE1149.7) y Arm a un menor costo.
Siguiendo la tendencia de reducción de espacio en las modernas placas de desarrollo de TI, todas las variantes de XDS200 incorporan un conector estándar de TI de 20 pines como conectividad JTAG principal al objetivo. Además, todas las variantes incorporan adaptadores modulares de configuración de objetivos para cabezales JTAG estándar de TI y Arm (la disponibilidad de adaptadores varía en función del modelo).
El XDS200 es compatible con los protocolos tradicionales IEEE1149.1 (JTAG), IEEE1149.7 (cJTAG) y Arm’s de depuración de cable serie (SWD) y salida de cable serie (SWO) y es compatible con niveles de interfaz de +1.5 v a +4.1 v.
El IEEE1149.7 o JTAG compacto (cJTAG) es una mejora importante con respecto al JTAG tradicional, ya que es compatible con todas sus funciones a la vez que utiliza solo dos pines y está disponible en determinados microcontroladores de conectividad inalámbrica de TI.
La depuración de cable serie (SWD) es un modo de depuración que utiliza dos pines (JTAG utiliza cuatro) y transfiere datos a una velocidad de reloj más alta en comparación con JTAG. La depuración de cable serie (SWO) añade un pin más que permite realizar operaciones de trazado sencillas en microcontroladores seleccionados que contengan un núcleo Cortex M.
Todos los modelos XDS200 son compatibles con una conexión USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps) al host. Algunos modelos disponibles de terceros también son compatibles con Ethernet 10/100 Mbps y monitorización del consumo de energía en la placa de destino.
La familia XDS200 es totalmente compatible con el IDE Code Composer Studio de TI. Esta combinación proporciona un entorno de desarrollo de hardware completo que incluye un entorno de depuración integrado, un compilador y capacidad de depuración de hardware completa en microcontroladores, procesadores y microcontroladores de conectividad inalámbrica de TI seleccionados.
Otros productos XDS:
Descripción de TMDSEMU200-U
El XDS200 es una sonda de depuración (emulador) que se utiliza para depurar dispositivos integrados de TI. El XDS200 presenta un equilibrio de bajo costo con buen rendimiento en comparación con el XDS110 de bajo costo y el XDS560v2 de alto rendimiento. Es compatible con una amplia variedad de estándares (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) en un pod único. Todas las sondas de depuración XDS son compatibles con el seguimiento del núcleo y del sistema en todos los procesadores Arm® y DSP que cuentan con un búfer de rastreo integrado (ETB). Para el seguimiento del núcleo a través de pines se requiere el XDS560v2 PRO TRACE.
El XDS200 se conecta a la placa de destino a través de un conector TI de 20 pines (con varios adaptadores para TI de 14 pines, Arm Cortex® 10 pines y Arm de 20 pines) y al PC host a través de USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbps).
La fabricación actual del TMDSEMU200-U corresponde a Blackhawk-DSP. Spectrum Digital fabricaba el producto anteriormente. Los dos productos son equivalentes.
El XDS200 viene en un paquete que incluye:
- Pod de depuración XDS200
- Adaptador convertidor de TI de 20 pines a TI de 14 pines
- Adaptador convertidor de TI de 20 pines a Arm de 20 pines
- Adaptador convertidor de TI de 20 pines a Arm Cortex de 10 pines
- Cable USB 2.0
- Guía de inicio rápido
Dispositivos NO compatibles:
- Microcontroladores MSP430&trade
- Sensores mmWave AWR12xx
- C54x
- C62x, C670x, C671x, C672x, C640x y C641x
- F24x/C24x
- AMIC1xx
Necesitará:
- Una instalación de Code Composer Studio™ v6 (o más reciente)
- Un PC host que cumpla los requisitos mínimos del IDE Code Composer Studio
- Una placa de destino que disponga de uno de los cabezales JTAG compatibles
Podría necesitar:
- Un adaptador para permitir la conexión a placas de destino que cuentan con diferentes cabezales JTAG
Información de envío:
- Blackhawk DSP:
- Dimensiones de la caja del producto: 152 mm x 152 mm x 32 mm (6.0 pulg x 6.0 pulg x 1.25 pulg)
- Peso del producto envasado: 120 g (4.0 oz)
- Espectro digital:
- Dimensiones de la caja del producto: 130 mm x 130 mm x 50 mm (5.0 pulg x 5.0 pulg x 2.0 pulg)
- Peso del producto envasado: 120 g (4.0 oz)