Características para TMDSEVM437X
- Hardware
- Procesador AM437x Arm® Cortex-A9
- DDR3 de 2 GB
- IC de administración de potencia TPS65218
- Pantalla táctil capacitiva LCD de 7"
- 2 módulos de cámara
- Memoria NAND y eMMC integrada
- Conector para 8 soluciones WiLink™
- Software
- SDK del procesador (Linux y TI-RTOS)
- Conectividad
- Ethernet Gigabit (1)
- UART (1)
- Micro SD/MMC (1)
- USB 2.0 OTG/HOST (1/1)
- Entrada/salida de audio
- JTAG
- CAN (2)
- HDMI (1)
Descripción de TMDSEVM437X
El módulo de evaluación (EVM) AM437x, TMDXEVM437X, permite a los desarrolladores comenzar inmediatamente a evaluar la familia de procesadores AM437x (AM4372, AM4376,AM4377, AM4378) y comenzar a crear aplicaciones y acelerar el desarrollo para aplicaciones interfaz hombre-máquina (HMI), industriales y de red. La plataforma de desarrollo TMDSEVM437X se basa en el procesador Arm Cortex-A9, que se integra con opciones como Ethernet gigabit, 2 módulos de cámara DDR3 y una pantalla LCD táctil capacitiva de 7".