6-pin (DBV) package image

TPS2513AQDBVRQ1 ACTIVO

Administrador automotriz doble DP/DM de puerto de carga USB

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2513AQDBVTQ1 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS2513A-Q1

  • AEC-Q100 Qualified:
    • Device HBM ESD Classification Level H2
    • Device CDM ESD Classification Level C5
  • Automatically Selects Charge Mode
    • D+ and D– Divider Mode 2.7 V and 2.7 V
    • D+ and D– 1.2 V Mode
    • D+ and D– Shorted Mode per USB Battery
      Charging Specification, Revision 1.2 (BC1.2)
  • Operating Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Dual USB Charging Port Controller,
    TPS2513A-Q1
  • Single USB Charging Port Controller,
    TPS2514A-Q1
  • Available in SOT23-6 Package

Descripción de TPS2513A-Q1

The TPS2513A-Q1 and TPS2514A-Q1 are USB dedicated charging port (DCP) controllers, used for the charging of most popular mobile phones and tablets. An auto-detect feature monitors USB data line voltage, and automatically provides the correct electrical signatures on the data lines to charge compliant devices among the following dedicated charging schemes:

Divider 3 mode, required to apply 2.7 V and 2.7 V on the D+ and D- Lines respectivelyBC1.2 shorted mode, required to short the D+ Line to the D– Line1.2 V mode, required to apply 1.2 V on the D+ and D– Lines

Use with the TPS2561A-Q1 and TPS2513A-Q1 (dual channel), TPS2557-Q1 and TPS2514A-Q1 (single channel) for low loss, automotive qualified, USB Charging Port Solution capable of charging all of today’s popular phones and tablets.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS2513AQDBVTQ1 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información