6-pin (DBV) package image

TPS3110E15DBVR ACTIVO

Supervisor de tensión con corriente de alimentación ultrabaja y temporizador de vigilancia

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3110E15DBVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS3110

  • Precision Supply Voltage Supervision Range:
    0.9 V, 1.2 V, 1.5 V, 1.6 V, 2 V, and 3.3 V
  • High Trip-Point Accuracy: 0.75%
  • Supply Current of 1.2 µA (Typical)
  • RESET Defined With Input Voltages as Low as 0.4 V
  • Power-On Reset Generator With a Delay Time of 130 ms
  • Push/Pull or Open-Drain RESET Outputs
  • Package Temperature Range: –40°C to 125°C

Descripción de TPS3110

The TPS310x and TPS311x families of supervisory circuits provide circuit initialization and timing supervision, primarily for DSP and processor-based systems.

During power-on, RESET is asserted low when the supply voltage (VDD) becomes higher than 0.4 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD and keeps the RESET output low as long as VDD remains below the threshold voltage (VIT–). To ensure proper system reset, after VDD surpasses the threshold voltage, an internal timer delays the transition of the RESET signal from low to high for the specified time. When VDD drops below VIT–, the output transitions low again.

All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage (VIT–) set by an internal voltage divider.

The TPS3103 and TPS3106 devices have an active-low, open-drain RESET output and either an integrated power-fail input (PFI) or SENSE input with corresponding outputs for monitoring other voltages. The TPS3110 has an active-low push/pull RESET and a watchdog timer to monitor the operation of microprocessors. All three devices have a manual reset pin that can be used to force the outputs low regardless of the sensed voltages.

The product spectrum is designed for supply voltages of 0.9 V up to 3.6 V. The circuits are available in 6-pin SOT-23 packages. The TPS31xx family is characterized for operation over a temperature range of –40°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3110E15DBVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información