6-pin (DBV) package image

TPS3779BDBVT ACTIVO

Detector de tensión doble de baja potencia e inserción y extracción en un encapsulado pequeño de µSO

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3779BDBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TPS3779

  • Two-Channel Detectors in Small Packages
  • High-Accuracy Threshold and Hysteresis: 1.0%
  • Low Quiescent Current: 2 µA (typ)
  • Adjustable Detection Voltage Down to 1.2 V
  • Multiple Hysteresis Options:
    • 0.5%, 1%, 5%, and 10%
  • Temperature Range: –40°C to 125°C
  • Push-Pull (TPS3779) and Open-Drain (TPS3780) Output Options
  • Available in µSON and SOT23 Packages

Descripción de TPS3779

The TPS3779 and TPS3780 are a family of high-accuracy, two-channel voltage detectors with low-power and small solution size. The SENSE1 and SENSE2 inputs include hysteresis to reject brief glitches, ensuring stable output operation without false triggering. This family offers different factory-set hysteresis options of 0.5%, 1%, 5%, or 10%.

The TPS3779 and TPS3780 have adjustable SENSE inputs that can be configured by an external resistor divider. When the voltage at the SENSE1 or SENSE2 input goes below the falling threshold, OUT1 or OUT2 is driven low, respectively. When SENSE1 or SENSE2 rises above the rising threshold, OUT1 or OUT2 goes high, respectively.

The devices have a very low quiescent current of 2 µA (typical) and provide a precise, space-conscious solution for voltage detection suitable for low-power system-monitoring and portable applications. The TPS3779 and TPS3780 operate from 1.5 V to 6.5 V, over the –40°C to 125°C temperature range.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3779BDBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información