6-pin (DBV) package image

TPS3808G25DBVT ACTIVO

Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3808G25DBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TPS3808

  • Power-on reset generator with adjustable delay time: 1.25 ms to 10 s
  • Very low quiescent current: 2.4 µA typical
  • High threshold accuracy: 0.5% typical
  • Fixed threshold voltages for standard voltage rails from 0.9 V to 5 V and adjustable voltage down to 0.4 V are available
  • Manual reset ( MR) input
  • Open-drain RESET output
  • Temperature range: –40°C to 125°C
  • Small SOT-23 and 2-mm × 2-mm WSON packages

Descripción de TPS3808

The TPS3808 family of microprocessor supervisory circuits monitors system voltages from 0.4 V to 5 V, asserting an open-drain RESET signal when the SENSE voltage drops below a preset threshold or when the manual reset ( MR) pin drops to a logic low. The RESET output remains low for the user-adjustable delay time after the SENSE voltage and manual reset ( MR) return above the respective thresholds.

The TPS3808 device uses a precision reference to achieve 0.5% threshold accuracy for VIT ≤ 3.3 V. The reset delay time can be set to 20 ms by disconnecting the CT pin, 300 ms by connecting the CT pin to VDD using a resistor, or can be user-adjusted between 1.25 ms and 10 s by connecting the CT pin to an external capacitor. The TPS3808 device has a very low typical quiescent current of 2.4 µA, so it is well-suited to battery-powered applications. It is available in the SOT-23 and 2-mm × 2-mm WSON packages, and is fully specified over a temperature range of –40°C to 125°C (TJ).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3808G25DBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información