5-pin (DBV) package image

TPS3837J25DBVT ACTIVO

Supervisores de nanopotencia, activo-alto, con inserción y extracción y reinicio manual

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3837J25DBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TPS3837

  • Supply current: 220 nA (typical)
  • Precision supply voltage supervision range:
    1.8 V, 2.5 V, 3.0 V, and 3.3 V
  • Power-on reset generator with selectable delay time: 10 ms or 200 ms
  • Push and pull RESET output (TPS3836),
    Push and pull RESET output (TPS3837), or open-drain RESET output (TPS3838)
  • Manual reset
  • 5-pin SOT23 and 2-mm × 2-mm, 6-pin SON packages
  • Temperature range: –40°C to 85°C

Descripción de TPS3837

The TPS3836, TPS3837, and TPS3838 device families of supervisory circuits provide circuit initialization and timing supervision, primarily for digital signal processors (DSP) and processor-based systems.

During power-on, RESET is asserted when the supply voltage VDD becomes higher than 1.1 V. Thereafter, the supervisory circuit monitors VDD and keeps the RESET output active as long as VDD remains below the threshold voltage of VIT. An internal timer delays the return of the output to the inactive state (high) to ensure proper system reset. The delay time starts after VDD rises above the threshold voltage VIT.

When CT is connected to GND, a fixed delay time of typically 10 ms is asserted. When connected to VDD, the delay time is typically 200 ms. When the supply voltage drops below the threshold voltage VIT, the output becomes active (low) again. All the devices of this family have a fixed-sense threshold voltage (VIT) set by an internal voltage divider.

The TPS3836 has an active-low, push-pull RESET output. The TPS3837 has an active-high, push-pull RESET, and the TPS3838 integrates an active-low, open-drain RESET output. The product spectrum is designed for supply voltages of 1.8 V, 2.5 V, 3.0 V, and 3.3 V. The circuits are available in either a SOT23-5 or a 2-mm × 2-mm SON-6 package. The TPS3836, TPS3837, and TPS3838 families are characterized for operation over a temperature range of –40°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3837J25DBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información