3-pin (DBZ) package image

TPS3839K50DBZT ACTIVO

Supervisor de tensión de alimentación de potencia ultrabaja

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3839K50DBZR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBZ) | 3
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TPS3839

  • Ultralow Supply Current: 150 nA (Typical)
  • Operating Supply Voltage: 0.9 V to 6.5 V
  • Valid Reset for VDD > 0.6 V
  • Push-Pull RESET Output
  • Factory-Trimmed Reset Threshold Voltages
  • Temperature Range: –40°C to 85°C
  • Packages: 1-mm × 1-mm X2SON or 3-Pin SOT23

Descripción de TPS3839

The TPS3831 and TPS3839 devices (both referred to as TPS383x) are ultralow current (150 nA, typical), voltage supervisory circuits that monitor a single voltage. Both devices initiate an active-low reset signal whenever the VDD supply voltage drops below the factory-trimmed reset threshold voltage. The reset output remains low for 200 ms (typical) after the VDD voltage rises above the threshold voltage and hysteresis. These devices are designed to ignore fast transients on the VDD pin. The TPS3831 device includes a manual reset input that forces RESET low when MR is low.

The ultralow current consumption of 150 nA makes these voltage supervisors ideal for use in low-power and portable applications. The TPS383x devices are specified to have the correct output logic state for supply voltages down to 0.6 V.

The TPS383x devices feature precision factory-trimmed threshold voltages and extremely low-power operation. The TPS3831 device is available in a 4-pin, 1-mm × 1-mm (DQN) X2SON package. The TPS3839 device is available in a 3-pin SOT23 (DBZ) package or a 4-pin, 1-mm × 1-mm (DQN) X2SON package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3839K50DBZR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información