5-pin (DBV) package image

TPS3840PL18DBVR ACTIVO

Supervisor de tensión de entrada alta de nanopotencia con reinicio manual y retardo de tiempo de rei

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN | NIPDAU
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS3840

  • Wide operating voltage: 1.5 V to 10 V
  • Nano supply current: 300 nA (Typ), 700 nA (Max)
  • Fixed threshold voltage (VIT-)
    • Threshold from 1.6 V to 4.9 V in 0.1-V steps
    • High accuracy: 1% (Typ), 1.5% (Max)
    • Built-in hysteresis (VIT+)
      • 1.6 V < VIT- ≤ 3.0 V = 100 mV (Typical)
      • 3.1 V ≤ VIT- < 4.9 V = 200 mV (Typical)
  • Start-up delay (tSTRT): 220 µs (Typ), 350 µs (Max)
    • Programmable reset time delay (tD):
      • 50 µs (no capacitor) to 6.2 s (10-µF)
    • Active-low manual reset (MR)
    • Three output topologies:
      • TPS3840DL: open-drain, active-low (RESET), requires pull-up resistor
      • TPS3840PL: push-pull, active-low (RESET)
      • TPS3840PH: push-pull, active-high (RESET)
    • Wide temperature range: –40°C to +125°C
    • Package: SOT23-5 (DBV)

Descripción de TPS3840

Wide Vin allows monitoring 9V rails or batteries without external components and 24V rails with external resistors. Nano-Iq extends battery life for low power applications and minimizes current consumption when using external resistors. Fast start-up delay allows the detection of a voltage fault before the rest of the system powers up providing maximum safety in hazardous start-up fault conditions. Low Power-on-Reset (VPOR) prevents false resets, premature enable or turn-on of next device, and proper transistor control during power-up and power-down.

Reset output signal is asserted when the voltage at VDD drops below the negative voltage threshold (VIT-) or when manual reset (MR) is pulled to a low logic (VMR_L). Reset signal is cleared when VDD rise above VIT- plus hysteresis (VIT+) and manual reset is floating or above VMR_H and the reset time delay (tD) expires. Reset time delay can be programmed by connecting a capacitor between CT pin and ground. For a fast reset CT pin can be left floating.

Additional features: Built-in glitch immunity protection for MR and VDD, built-in hysteresis, low open-drain output leakage current (ILKG(OD)).












Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información