8-pin (DRB) package image

TPS3851H30EDRBR ACTIVO

Supervisión de tensión de alta precisión con temporizador de vigilancia integrado

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3851H30EDRBT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Encapsulado | Pines VSON (DRB) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS3851

  • Input voltage range: VDD = 1.6 V to 6.5 V
  • 0.8% Voltage threshold accuracy
  • Low quiescent current: IDD = 10 µA (typical)
  • User-programmable watchdog timeout
  • Open-drain outputs
  • Precision undervoltage monitoring:
    • Supports common rails from 1.8 V to 5.0 V
    • 4% and 7% Undervoltage thresholds available
    • 0.5% Hysteresis
  • Watchdog disable feature
  • Factory-programmed precision watchdog and reset timers
  • Manual reset input (MR)
  • Available in a small 3-mm × 3-mm, 8-Pin VSON package
  • Junction operating temperature range: –40°C to +125°C

Descripción de TPS3851

The TPS3851 combines a precision voltage supervisor with a programmable watchdog timer. The TPS3851 comparator achieves a 0.8% accuracy (–40°C to +125°C) for the undervoltage (VITN) threshold on the VDD pin. The TPS3851 also includes accurate hysteresis on the undervoltage threshold making the device ideal for use with tight tolerance systems. The supervisor RESET delay features a 15% accuracy, high-precision delay timing.

The TPS3851 includes a programmable watchdog timer for a wide variety of applications. The dedicated watchdog output (WDO) enables increased resolution to help determine the nature of fault conditions. The watchdog timeouts can be programmed either by an external capacitor, or by factory-programmed default delay settings. The watchdog can be disabled via logic pins to avoid undesired watchdog timeouts during the development process.

TPS3851 is available in a small 3.00-mm × 3.00-mm, 8-pin VSON package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS3851H30EDRBT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información