6-pin (DSE) package image

TPS389012QDSERQ1 ACTIVO

Supervisor automotriz de precisión del 1 % y corriente quiescente baja con retardo programable

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
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
Encapsulado | Pines WSON (DSE) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS3890-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: -40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device HBM ESD Classification Level 2
    • Device CDM ESD Classification Level C4B
  • Power-On-Reset (POR) Generator with Adjustable Delay Time: 25 µs to 30 s
  • Very Low Supply Current: 2.1 µA (Typical)
  • High Threshold Accuracy: 1% (max)
  • Precision Hysteresis
  • Fixed and Adjustable Threshold Voltages:
    • Fixed Thresholds for Standard Rails:
      1.2 V to 5 V
    • Adjustable Down to 1.15 V
  • Manual Reset (MR) Input
  • Open-Drain RESET Output
  • Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Package: 1.5-mm × 1.5-mm WSON

Descripción de TPS3890-Q1

The TPS3890-Q1 is a precision voltage supervisor with low-quiescent current that monitors system voltages as low as 1.15 V, asserting an open-drain RESET signal when the SENSE voltage drops below a preset threshold or when the manual reset (MR) pin drops to a logic low. The RESET output remains low for the user-adjustable delay time after the SENSE voltage and manual reset (MR) return above the respective thresholds. The TPS3890-Q1 family uses a precision reference to achieve 1% threshold accuracy. The reset delay time can be user-adjusted between 25 µs and 30 s by connecting the CT pin to an external capacitor. The TPS3890-Q1 has a very low quiescent current of 2.1 µA and is available in a small 1.5-mm × 1.5-mm package, making the device well-suited for battery-powered and space-constrained applications. The device is fully specified over a temperature range of –40°C to +125°C (TJ).

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información