6-pin (DSE) package image

TPS389015DSER ACTIVO

Supervisor de precisión del 1 % y corriente quiescente baja con retardo programable

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS389015DSET ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
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
Encapsulado | Pines WSON (DSE) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS3890

  • Power-On-Reset (POR) Generator with Adjustable Delay Time: 40 µs to 30 s
  • Very Low Quiescent Current: 2.1 µA (Typical)
  • High Threshold Accuracy: 1% (max)
  • Precision Hysteresis
  • Fixed and Adjustable Threshold Voltages:
    • Fixed Thresholds for Standard Rails:
      1.2 V to 3.3 V
    • Adjustable Down to 1.15 V
  • Manual Reset (MR) Input
  • Open-Drain RESET Output
  • Temperature Range: –40°C to +125°C
  • Package: 1.5-mm × 1.5-mm WSON

Descripción de TPS3890

The TPS3890 is a precision voltage supervisor with low-quiescent current that monitors system voltages as low as 1.15 V, asserting an open-drain RESET signal when the SENSE voltage drops below a preset threshold or when the manual reset (MR) pin drops to a logic low. The RESET output remains low for the user-adjustable delay time after the SENSE voltage and manual reset (MR) return above the respective thresholds. The TPS3890 family uses a precision reference to achieve 1% threshold accuracy. The reset delay time can be user-adjusted between 40 µs and 30 s by connecting the CT pin to an external capacitor. The TPS3890 has a very low quiescent current of 2.1 µA and is available in a small 1.5-mm × 1.5-mm package, making the device well-suited for battery-powered and space-constrained applications. The device is fully specified over a temperature range of –40°C to +125°C (TJ).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS389015DSET ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información