32-pin (RSM) package image

TPS51632QRSMRQ1 ACTIVO

Controlador reductor NVIDIA Tegra de 2.5 V a 24 V, fases 3/2/1, para aplicaciones automotrices

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS51632QRSMTQ1 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RSM) | 32
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS51632-Q1

  • Qualified for Automotive Applications
  • AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
    • Device Human Body Model ESD Classification Level H2
    • Device Charged Device Model ESD Classification Level C3B
  • Selectable Phase Count: 3, 2, or 1
  • Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS) Digital Interface
  • I2C Interface for VID Control and Telemetry With Eight Device Addresses
  • D-CAP+ Control for Fast Transient Response
  • Dynamic Phase Add and Drop Operation
  • Switching Frequency: 300 kHz to 1 MHz
  • Digital Current Monitor
  • 7-Bit DAC Output Range: 0.50-V to 1.52-V
  • Optimized Efficiency at Light and Heavy Loads
  • Accurate, Adjustable Voltage Positioning, or Zero Slope Load-Line
  • Patented AutoBalance Phase Balancing
  • Selectable 8-Level Current Limit
  • 2.5-V to 24-V Conversion Voltage Range
  • 4-mm x 4-mm, 32-Pin, VQFN Power-Pad Package

Descripción de TPS51632-Q1

The TPS51632-Q1 device is a driverless step-down controller with serial control. Advanced features such as D-CAP+ architecture provide fast transient response, lowest output capacitance, and high efficiency. The TPS51632-Q1 device supports both I2C and DVFS interfaces for dynamic control of the output voltage and current monitor telemetry. It also has dynamic phase add and drop control and enters single-phase, discontinuous-current-mode operation to maximize light-load efficiency.

The TPS51632-Q1 device supports Tegra requirements for PGOOD interrupts for MaxVID violations and near OCP conditions. This interrupt behavior is programmable via I2C. Adjustable control of VCORE slew rate and voltage positioning round out the features. The TPS51604-Q1 driver is designed specifically for this generation of controllers. The TPS51632-Q1 device is packaged in a space saving, thermally-enhanced 32-pin VQFN and is rated to

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS51632QRSMTQ1 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información