16-pin (RGT) package image

TPS54326RGTR ACTIVO

Convertidor reductor síncrono de 3A, entrada de 4.5 V a 18 V, con Eco-Mode™

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS54326RGTT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN (RGT) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS54326

  • D-CAP2 Mode Enables Fast Transient Response
  • Low Output Ripple and Allows Ceramic Output Capacitor
  • Wide VCC Input Voltage Range: 4.5 V to 18 V
  • Wide VIN Input Voltage Range: 2 V to 18 V
  • Output Voltage Range: 0.76 V to 5.5 V
  • Highly Efficient Integrated FET’s Optimized
    for Lower Duty Cycle Applications
    - 120 mΩ (High Side) and 70 mΩ (Low Side)
  • High Efficiency, less than 10 µA at Shutdown
  • Auto-Skip Eco-mode™ for High Efficiency at Light Load
  • High Initial Bandgap Reference Accuracy
  • Adjustable Soft Start
  • Pre-Biased Soft Start
  • 700-kHz Switching Frequency (fSW)
  • Cycle-By-Cycle Overcurrent Limit
  • Power Good Output
  • APPLICATIONS
    • Wide Range of Applications for Low Voltage System
      • Digital TV Power Supply
      • High Definition Blu-ray Disc Players
      • Networking Home Terminal
      • Digital Set Top Box (STB)

D-CAP2 Is a trademark of Texas InstrumentsPower
PAD Is a trademark of Texas InstrumentsPower

Descripción de TPS54326

The TPS54326 is an adaptive on-time D-CAP2™ mode synchronous buck converter. The TPS54326 enables system designers to complete the suite of various end equipment’s power bus regulators with a cost effective, low component count, low standby current solution. The main control loop for the TPS54326 uses the D-CAP2™ mode control which provides a fast transient response with no external components. The adoptive on-time control supports seamless operation between PWM mode at heavy load condition and reduced frequency Eco-mode operation at light load for high efficiency.

The TPS54326 also has a proprietary circuit that enables the device to adapt to both low equivalent series resistance (ESR) output capacitors, such as POSCAP or SP-CAP, and ultra-low ESR ceramic capacitors. The device operates from 4.5-V to 18-V VCC input , and from 2-V to 18-V VIN input power supply voltage. The output voltage can be programmed between 0.76 V and 5.5 V. The device also features an adjustable slow start time and a power good function. The TPS54326 is available in the 14 pin HTSSOP or 16 pin QFN package, and designed to operate from –40°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS54326RGTT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información