14-pin (RPY) package image

TPS543620RPYR ACTIVO

Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 6 A con entrada de 4 V a 18 V, modo de corriente avanzado
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
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VQFN-HR (RPY) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 150
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS543620

  • Fixed-frequency, internally-compensated advanced current mode (ACM) control
  • Integrated 25-mΩ and 6.5-mΩ MOSFETs
  • Input voltage range: 4 V to 18 V
  • Output voltage range: 0.5 V to 7 V
  • Three selectable PWM ramp options to optimize the control loop performance
  • Five selectable switching frequencies: 500 kHz, 750 kHz, 1 MHz, 1.5 MHz, and 2.2 MHz
  • Synchronizable to an external clock
  • 0.5-V, ±0.5% voltage reference accuracy over full temperature range
  • Selectable soft start times: 0.5 ms, 1 ms, 2 ms, and 4 ms
  • Monotonic start-up into pre-biased outputs
  • Selectable current limits to support 6-A and 3-A operation
  • Enable with adjustable input undervoltage lockout
  • Power good output monitor
  • Output overvoltage, output undervoltage, input undervoltage, overcurrent, and overtemperature protection
  • Pin-to-pin compatible with TPS543820 and TPS543320
  • –40°C to 150°C operating junction temperature
  • 2.5-mm × 3-mm, 14-pin VQFN-HR package with 0.5-mm pitch

Descripción de TPS543620

The TPS543620 is a high-efficiency 18-V, 6-A synchronous buck converter employing an internally-compensated, fixed-frequency Advanced Current Mode control. It is capable of providing high efficiency while running at a switching frequency up to 2.2 MHz. The device is in a small 2.5-mm x 3-mm HotRod™ VQFN package, which coupled with high efficiency at high frequency, makes it optimal for designs requiring a small solution size. The fixed frequency controller can operate from 500 kHz to 2.2 MHz and can be synchronized to an external clock using the SYNC pin. Additional features include a high accuracy voltage reference, selectable soft start times, montonic start-up into pre-biased outputs, selectable current limits, adjustable UVLO through the EN pin, and a full suite of fault protections.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información