10-pin (DGS) package image

TPS60205DGS ACTIVO

Bomba de carga regulada de bajo rizado y 3.3 V con indicador de buena potencia

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS60205DGSR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGS) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 80 | TUBE

Características para TPS60205

  • Regulated 3.3-V output voltage with up to 100-mA output current from a 1.8-V to 3.6-V input voltage
  • Less than 5-mV (PP) output voltage ripple achieved with push-pull topology
  • Integrated low-battery and power-good detector
  • Switching frequency can be synchronized to external clock signal
  • Extends battery usage with up to 90% efficiency and 35-µA quiescent supply current
  • Easy-to-design, low cost, low EMI power supply since no inductors are used
  • 0.05-µA shutdown current, battery is isolated from load in shutdown mode
  • Compact converter solution in ultrasmall 10-pin MSOP with only four external capacitors required
  • Evaluation module available (TPS60200EVM-145)

Descripción de TPS60205

The TPS6020x step-up, regulated charge pumps generate a 3.3-V ±4% output voltage from a 1.8-V to 3.6-V input voltage. The devices are typically powered by two Alkaline, NiCd, or NiMH battery cells and operate down to a minimum supply voltage of 1.6 V. Continuous output current is a minimum of 100 mA from a 2-V input. Only four external capacitors are needed to build a complete low-ripple dc/dc converter. The push-pull operating mode of two single-ended charge pumps assures the low output voltage ripple, as current is continuously transferred to the output.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS60205DGSR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información