8-pin (DRB) package image

TPS61045DRBT ACTIVO

Convertidor elevador ajustable digitalmente de 28 V y eficiencia del 85 % en QFN-8

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Igual que: TPS61045DRBTG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS61045DRBR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VSON (DRB) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TPS61045

  • Input Voltage Range from 1.8 to 6 V
  • Output Voltage of up to 28 V Possible
  • Up to 85% Efficiency
  • Digitally Adjustable Output Voltage Control
  • Disconnects Output From Input During Shutdown
  • Switching Frequency up to 1 MHz
  • No Load Quiescent Current 40 µA Typical
  • Thermal Shutdown Mode
  • Shutdown Current 0.1 µA Typical
  • Available in Small 3-mm × 3-mm VSON Package

Descripción de TPS61045

The TPS61045 device is a high-frequency boost converter with digitally-programmable output voltage and true shutdown. During shutdown, the output is disconnected from the input by opening the internal input switch. This allows a controlled power-up and power-down sequencing of the display. The output voltage can be increased or decreased in digital steps by applying a logic signal to the CTRL pin. The output voltage range, as well as the output voltage step size, can be programmed with the feedback divider network. With a high switching frequency of up to 1 MHz, the TPS61045 device allows the use of small external components, and together, with the small 8-pin VSON package, a minimum system solution size is achieved.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS61045DRBR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información