9-pin (YFF) package image

TPS61256CYFFT ACTIVO

Convertidor elevador de carga de 3.5 MHz, 5 V y 900 mA en WCSP de 1.2 mm × 1.3 mm, con modo de paso

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS61256CYFFR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
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
Encapsulado | Pines DSBGA (YFF) | 9
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TPS61256C

  • 93% Efficiency at 3.5-MHz Operation
  • 37-µA Quiescent Current in Normal Operation
  • Wide VIN Range From 2.3 V to 5.5 V
  • Support VIN ≥ VOUT Operation
  • ±2% Total DC Voltage Accuracy
  • Light-Load PFM Mode
  • Pass-through Mode by Pulling EN Low
  • Thermal Shutdown and Overload Protection
  • Only Three Surface-Mount External Components Required
  • Total Solution Size < 25 mm2
  • 9-Pin NanoFree™ (CSP) Packaging

Descripción de TPS61256C

The TPS61256xC device provides a power supply solution for battery-powered portable applications. Intended for low-power applications, the TPS61256xC supports up to 800-mA load current from a battery discharged as low as 2.65 V and allows the use of low cost chip inductor and capacitors.

With a wide input voltage range of 2.3 V to 5.5 V, the device supports applications powered by Li-Ion batteries with extended voltage range. Different fixed voltage output versions are available from 3.15 V to 5.0 V.

The TPS61256xC operates at a regulated 3.5-MHz switching frequency and enters power-save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. The PFM mode extends the battery life by reducing the quiescent current to 37 µA (typ) during light load operation.

In addition, the TPS61256xC device can also support the pass-through mode by pulling EN to low. In this mode, the output voltage follows the input voltage with a voltage drop by the resistance of the inductor and high-side FET.

The TPS61256xC offers a very small solution size due to minimum amount of external components. It allows the use of small inductors and input capacitors to achieve a small solution size.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS61256CYFFR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información