5-pin (DBV) package image

TPS613226ADBVT ACTIVO

Convertidor elevador de corriente de interruptor de 1.8 A y corriente quiescente de 6 uA

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS613226ADBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | SN
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R

Características para TPS61322

  • Operating input voltage range: 0.9 V to 5.5 V
  • Output voltage range: 1.8 V to 5.5 V
  • 6.5-µA Quiescent current into VOUT pin
  • ±3% Output voltage accuracy over temperature
  • Minimum switch peak-current limit:
    • 0.42 A for TPS613223A
    • 0.5 A for TPS61322
    • 0.75 A for TPS613221A and TPS613226A
    • 1.10 A for TPS613222A
  • Higher than 90% efficiency at 10-mA load from 1.5-V to 2.2-V conversion
  • Thermal shutdown protection
  • 2.9-mm × 1.3-mm 3-pin SOT package and 2.9-mm × 1.6-mm 5-pin SOT package
  • Create a custom design using the TPS61322 with the WEBENCH Power Designer

Descripción de TPS61322

The TPS61322 is a synchronous boost converter with only 6.5-µA quiescent current. The TPS61322 provides a power-supply solution for products powered by alkaline battery, NiMH rechargeable battery, or one-cell Li-ion battery. The boost converter is based on a hysteretic control topology using synchronous rectification to obtain maximum efficiency at minimal quiescent current. The TPS61322 also allows the use of small external inductor and capacitors. Higher than 90% efficiency is achieved at 10-mA load from 1.5-V input to 2.2-V output conversion.

The TPS61322 can also support high output current applications with an external schottky diode. The TPS613222A provides higher than 500-mA output current capability at 3-V input voltage to 5-V output voltage conversion with an external Schottky diode in parallel with the internal rectifier FET.

The output voltage is set internally to a fixed output voltage from 1.8 V to 5.5 V in increments of 0.1 V. Thus, it only needs two external components to get the desired output voltage. The TPS61322 also implements thermal shutdown protection function.

The TPS61322 is available in a 2.9-mm × 1.3-mm 3-pin SOT package or a 2.9-mm × 1.6-mm 5-pin SOT package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS613226ADBVR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información