16-pin (YZH) package image

TPS62366AYZHR ACTIVO

Fuente de alimentación del procesador de 4 A con interfaz compatible con I2C y detección remota

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS62366AYZHT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SNAGCU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines DSBGA (YZH) | 16
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS62366A

  • 4A Peak Output Current
  • Highest Efficiency:
    • Low RDS,on Switch and Active Rectifier
    • Power Save Mode for Light Loads
  • I2C High Speed Compatible Interface
  • Programmable Output Voltage for Digital Voltage Scaling
    • 0.5V to 1.77V, 10mV Steps
  • Excellent DC/AC Output Voltage Regulation
    • Differential Load Sensing
    • Precise DC Output Voltage Accuracy
    • DCS-Control Architecture for Fast and Precise Transient Regulation
  • Multiple Robust Operation/Protection Features:
    • Soft Start
    • Programmable Slew Rate at Voltage Transition
    • Over Temperature Protection
    • Input Under Voltage Detection / Lock Out
  • Available in 16-Bump, 2mm x 2mm NanoFree Package
  • Low External Device Count: < 25mm2 Solution Size

Descripción de TPS62366A

The TPS62366x is a high-frequency synchronous step down dc-dc converter optimized for battery-powered portable applications for a small solution size. With an input voltage range of 2.5V to 5.5V, common battery technologies are supported. The device provides up to 4A peak load current, operating at 2.5MHz typical switching frequency.

The device converts to an output voltage range of 0.5V to 1.77V, programmable via I2C interface in 10mV steps. Dedicated inputs allow fast voltage transition to address processor performance operating points.

The TPS62366x supports low-voltage DSPs and processor cores in smart-phones and handheld computers including latest submicron processes. A dedicated hardware input pin allows simple transitions to performance operating points and retention modes of processors.

The devices focus on a high output voltage accuracy. The differential sensing and the DCS-Control architecture achieve precise static and dynamic, transient output voltage regulation.

The TPS62366x device offers high efficiency step down conversion. The area of highest efficiency is extended towards low output currents to increase the efficiency while the processor is operating in retention mode, as well as towards highest output currents increasing the battery on-time.

The robust architecture and multiple safety features allow perfect system integration.

The 2mm x 2mm package and the low number of required external components lead to a tiny solution size of less than 25mm2.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS62366AYZHT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información