9-pin (RWY) package image

TPS628110AQWRWYRQ1 ACTIVO

Convertidor reductor de 2.75 V a 6 V y 1 A en encapsulado QFN de 2 mm × 3 mm con flancos mojables

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Automotive
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN | NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VQFN-HR (RWY) | 9
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS62811-Q1

  • AEC-Q100 qualified for automotive applications
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C TA
  • Functional Safety-Capable
  • Input voltage range: 2.75 V to 6 V
  • Family of 1 A, 2 A, 3 A and 4 A
  • Quiescent current 15-µA typical
  • Output voltage from 0.6 V to 5.5 V
  • Output voltage accuracy ±1% (PWM operation)
  • Adjustable soft start
  • Forced PWM or PWM and PFM operation
  • Adjustable switching frequency of 1.8 MHz to 4 MHz
  • Precise ENABLE input allows
    • User-defined undervoltage lockout
    • Exact sequencing
  • 100% duty cycle mode
  • Active output discharge
  • Spread spectrum clocking - optional
  • Power-good output with window comparator
  • Package with wettable flanks

Descripción de TPS62811-Q1

The TPS6281x-Q1 is family of pin-to-pin 1-A, 2-A, 3-A, and 4-A synchronous step-down DC/DC converters. All devices offer high efficiency and ease of use. The TPS6281x-Q1 family is based on a peak current mode control topology. The TPS6281x-Q1 is designed for automotive applications such as infotainment and advanced driver assistance systems. Low resistive switches allow up to 4-A continuous output current at high ambient temperature. The switching frequency is externally adjustable from 1.8 MHz to 4 MHz and can also be synchronized to an external clock in the same frequency range. In PWM/PFM mode, the TPS6281x-Q1 automatically enter power save mode at light loads to maintain high efficiency across the whole load range. The TPS6281x-Q1 provide 1% output voltage accuracy in PWM mode which helps design a power supply with high output voltage accuracy. The SS/TR pin allows setting the start-up time or forming tracking of the output voltage to an external source. This feature allows external sequencing of different supply rails and limiting the inrush current during start-up.

The TPS6281x-Q1 is available in a 3-mm × 2-mm VQFN package with wettable flanks.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información